Apparatstik forvæg - ST-6ES1N8AWQ00S - 1613589

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, M17, poltal: 6+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skærmet: ja, flangemål: 21,6 x 21,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1613589
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAJ -
Katalogside Side 139 (C_2_2017)
GTIN 4046356401371
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,360 g