Apparatstik forvæg - ST-6ES1N8A6100S - 1613572

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, M17, poltal: 6+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, skærmet: ja

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelsesspecifik vægmontage enten med gevind eller beskyttelse mod vridning og sekskantmøtrik
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1613572
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAJ -
Katalogside Side 145 (C_2_2017)
GTIN 4046356401210
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,000 g