Apparatstik forvæg med fingermøtrik - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

Apparatstik forvæg med fingermøtrik, vinklet fast, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skærmet: ja, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1613535
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCS -
Katalogside Side 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356400909
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 289,690 g