Apparatstik forvæg med fingermøtrik - SM-7ES1N8AY000S - 1613534

Apparatstik forvæg med fingermøtrik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skærmet: ja, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1613534
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCR -
Katalogside Side 166 (C_2_2017)
GTIN 4046356400893
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 256,210 g