Kabelstik - SM-7ES1N8A8S22 - 1613528

Kabelstik, Lige lang, Skrueaflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1613528
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCA -
Katalogside Side 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400862
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 447,300 g