Apparatstik forvæg - SM-7EPWN8AWT00 - 1613527

Apparatstik forvæg, lige, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skærmet: ja, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1613527
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCJ -
Katalogside Side 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 184,100 g