Apparatstik forvæg med fingermøtrik - SM-5ES1N8AY000S - 1613524

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg med fingermøtrik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skærmet: ja, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1613524
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCR -
Katalogside Side 166 (C_2_2017)
GTIN 4046356400824
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 256,150 g