Kabelstik - SM-5ES1N8A8S24 - 1613520

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Kabelstik, Lige lang, Skrueaflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1613520
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCA -
Katalogside Side 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400817
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 374,580 g