Apparatstik forvæg - SM-5EPWN8AA200 - 1613516

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, Vinklet fast til kraftigere belastninger, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skærmet: ja, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613516
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle ABRCCL -
GTIN 4046356400787
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 408,650 g