Apparatstik bagvæg - RC-63S1NA24Z00 - 1613509

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6+3, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613509
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356400718
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,680 g