Apparatstik bagvæg - RC-16S1NA24Z00 - 1613508

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613508
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356400701
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,100 g