Apparatstik bagvæg - RC-12S1NA24Z00 - 1613507

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613507
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356400695
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,210 g