Koblingsstik - ST-17P1N8A9K02S - 1613497

Illustration viser den 8-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, M17, poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1613497
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBEI -
Katalogside Side 61 (C_2_2017)
GTIN 4046356708722
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,700 g