Koblingsstik - UC-12P2N12FNDU - 1613445

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613445
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRABC -
GTIN 4046356400336
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 113,690 g