Kabelstik - SM-7ES1N8A8L32S - 1613434

Kabelstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1613434
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCH -
Katalogside Side 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400268
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 373,820 g