Koblingsstik - SM-7EP1N8A9L33S - 1613432

Koblingsstik, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1613432
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCI -
Katalogside Side 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 405,833 g