Koblingsstik - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Koblingsstik, lige, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1613426
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCCI -
Katalogside Side 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400183
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 452,700 g