Apparatstik bagvæg - RC-06P1N224300 - 1613354

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613354
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356334471
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,220 g