Apparatstik bagvæg - RC-12S1N8AH04B - 1613344

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613344
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356399661
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,105 g