Kabelstik - ST-17S1N8A8K02S - 1613288

Illustration viser den 8-polede produktvariant

Kabelstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1613288
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBEH -
Katalogside Side 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356708562
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,600 g