Apparatstik forvæg - ST-08P1N8AWQ00S - 1613286

Apparatstik forvæg, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 8, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skærmet: ja, flangemål: 21,6 x 21,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Fleksibel montering takket være låsbare kontaktindsatse

Varedata

Bestillingsnøgle 1613286
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBEJ -
Katalogside Side 63 (C_2_2017)
GTIN 4046356708487
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,800 g