Koblingsstik - UC-07S1NS290DU - 1613281

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 7, kontakttype: Bøsning, Skruetilslutning, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613281
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRABC -
GTIN 4046356399197
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 96,910 g