Apparatstik bagvæg - TU-17P1NC24100 - 1613276

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Bajonetaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613276
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRACF -
GTIN 4046356399142
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 62,800 g