RC-63P1N12631GL - 1613142

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik med indskruningsgevind Pg13,5, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 1 mm, Vægtykkelse maks.: 4,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613142
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356878678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,780 g