Apparatstik bagvæg - RC-17P1N125200 - 1613118

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4x Ø2,7, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613118
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356397919
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,570 g