Koblingsstik - RC-12S2N12M0X7 - 1613108

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, Lige kunststofbeklædt, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613108
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAC -
GTIN 4046356397810
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,790 g