RC-12P1N12QDEP - 1613094

Ikke noget billede til rådighed

Gennemføring bagvæg, med Pg13,5-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kabeldiameterområde: 2 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613094
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356397698
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 176,000 g