Apparatstik bagvæg - RC-06P1X8A5000 - 1613077

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø2,7, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613077
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356397568
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,250 g