Gennemføring bagvæg - RC-12S1X12C3EN - 1612977

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612977
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356339896
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 93,250 g