Koblingsstik - UC-63P1N1290DU - 1612811

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612811
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRABC -
GTIN 4046356396875
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 101,200 g