Kabelstik - UC-1RS1NRAT0AC - 1612804

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 11,5 mm ... 13,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612804
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRABB -
GTIN 4046356270403
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 153,860 g