Kabelstik - UC-1RS1NRANNAD - 1612800

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612800
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRABB -
GTIN 4046356396844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 171,780 g