Koblingsstik - UC-17S1N1290AA - 1612751

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 7 mm ... 8,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612751
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRABC -
GTIN 4046356878715
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 95,080 g