Gennemføring bagvæg - UC-07S1N12Q0DU - 1612660

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 7, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612660
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRABE -
GTIN 4046356396646
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 130,540 g