Apparatstik bagvæg - TU-17P1N124100 - 1612606

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Bajonetaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1612606
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRACF -
GTIN 4046356396479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,490 g