Kabelstik - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611625
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRAAB -
GTIN 4046356394819
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 137,000 g