Apparatstik bagvæg - RC-1RP1NT2E1TL - 1611580

Illustrationen viser den 17-polede produktvariant med o-ringpakning

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 3 mm, Vægtykkelse maks.: 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611580
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356266864
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,590 g