RC-1RP1NRA6500 - 1611561

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik med indskruningsgevind Pg13,5, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 1 mm, Vægtykkelse maks.: 4,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611561
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356394611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,070 g