Apparatstik bagvæg - RC-1RP1NRA4300 - 1611559

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611559
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356277884