Apparatstik bagvæg - RC-1LP1NX242JS - 1611535

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611535
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4046356606677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,160 g