Apparatstik bagvæg - RC-19S1NP2H000 - 1611516

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611516
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356266673
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 58,880 g