Apparatstik forvæg - RC-19S1N12WQ00 - 1611507

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4x Ø2,7, Vægtykkelse min.: 3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611507
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356266635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,637 g