Koblingsstik - RC-19S1N1290EN - 1611493

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611493
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356266581