Kabelstik - RC-19S1N128005 - 1611486

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611486
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356394451
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 73,050 g