Apparatstik bagvæg - RC-19P1NX2H0E5 - 1611470

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611470
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356277761
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,600 g