Gennemføring bagvæg - RC-19P1N12C2EP - 1611437

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611437
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356266406