Koblingsstik - RC-19P1N1290EP - 1611432

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611432
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAC -
GTIN 4046356668958
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,780 g