Apparatstik bagvæg - RC-17S1XM2H02W - 1611388

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611388
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356878876