Apparatstik bagvæg - RC-17S1NC2H0V3 - 1611366

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611366
Pakningsstørrelse 12 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356394178
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,040 g