RC-17S1N8AN2EP - 1611356

Ikke noget billede til rådighed

Ledningsforbinder, med Pg11-tilslutningsgevind, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 2 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611356
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRAAB -
GTIN 4046356394147
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 148,630 g